text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 황동 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-405-2 황동 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-605-4 황동 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-6M5-4M 황동 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-815-6 황동 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1015-8 스테인리스강 5/8인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-10M5-8M 스테인리스강 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1215-10 스테인리스강 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1215-8 스테인리스강 3/4인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-12M5-10M 스테인리스강 12mm - 10mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-12M5-8M 스테인리스강 12mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1615-12 스테인리스강 1인치 - 3/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1615-14 스테인리스강 1인치 - 7/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-305-2 스테인리스강 3/16인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-405-170 스테인리스강 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-405-2 스테인리스강 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-405-3 스테인리스강 1/4인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-505-3 스테인리스강 5/16인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-505-4 스테인리스강 5/16인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-605-277 스테인리스강 3/8인치 - 0.277인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-605-3 스테인리스강 3/8인치 - 3/16인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-605-4 스테인리스강 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-6M5-4M 스테인리스강 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-815-4 스테인리스강 1/2인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-815-6 스테인리스강 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-8M5-6M 스테인리스강 8mm - 6mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.